Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel indsætning i møblets montagehul samt en stabil fastholdelse og en defineret anlægsflade mod underlaget. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er udført som stift, drejeligt, så hjulet frit kan følge bevægelsesretningen ved manøvrering. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, der giver en jævn rotation og en korrekt afstand mellem fælg og gaffel. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
S4-materialenummer
990071271
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,09 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
45 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, der sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets forborede hul, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et stift, drejeligt drejeleje, som muliggør lette retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er ligeledes fremstillet i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden udgør 61 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg