Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, som låser ved belastning, og er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, der sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven giver en stabil anlægsflade mod møblets underside. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011
EAN
4031582317350
S4-materialenummer
990071254
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,1 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
45 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Traffic grey A (RAL7042)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042

Lumina er et Drejeligt Hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført som stift, drejeligt, hvilket giver let manøvrering og retningsskift under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesfri løsning. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let mobilt inventar i kontor- og boligmiljøer.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg