Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
Ordrenummer:
990071011
EAN:
4031582310795
Varenummer:
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til komp...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til kompakt konstruktion og pålidelig funktion. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets borehul, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en let og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 77 mm, hvilket muliggør en lav og diskret integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne udgør 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser