Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50,5 mm
Linea load
EAN:
4031582421613
Varenummer:
5945UAP050L51-8 load 7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea load er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, computere på hjul, dialysevo...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea load er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, computere på hjul, dialysevogne, møbler, mediamøbler, kontormøbler, patientløftere og kontorstole. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50,5 mm og en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 50,5 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i lave understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt