Drejeligt Hjul med elektrisk bremsesystem 150 mm
Linea E-Lock
Ordrenummer:
990065310
EAN:
4031582489309
Varenummer:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea E-Lock er et Drejeligt Hjul med elektrisk bremsesystem, udviklet til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Montagen ske...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea E-Lock er et Drejeligt Hjul med elektrisk bremsesystem, udviklet til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Montagen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger, kort variant, for en kompakt og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg i polyamid, hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk-ledende polyuretan, og hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, kirurgiske robotter, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort