Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Integral twin load er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, hospitalsenge, mikroskopisk udstyr, kirurgiske robotter og operationsborde. Montagen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket muliggør en sikker og pladsbesparende integration i stelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet af tung stålplade, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens hjullejringen er udført som præcisionskugleleje. Byggehøjden er 193 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion med lavt tyngdepunkt. Den statiske bæreevne er 750 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t samt 250 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3946UAP150R36-32S30 T 9002
EAN
4031582355086
S4-materialenummer
990031798
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
74 mm
Belastning ved 3 km/t
250 kg
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
750 kg
Byggehøjde
193 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
2,22 kg
Produktnavn
Integral twin load
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
51 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
249 mm
Udladning
45 mm
Udfaldsradius
124,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå hvid (RAL9002)

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Stærkt stativ
Ekstrem vridningsstivhed sikrer stabilitet for operationsborde eller tunge applikationer
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
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapter er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,1 kg. Dette tilbehør fungerer som en forbindelsesenhed, der muliggør kompatibilitet mellem forskellige kasterkomponenter og monteringssystemer. Adapteren er konstrueret til at sikre stabil og pålidelig forbindelse mellem kaster og tilhørende udstyr, hvilket gør den til en væsentlig komponent for fleksibel systemintegration. Med sin lave vægt på 0,1 kg bidrager adapteren minimalt til den samlede vægt af kastersystemet, samtidig med at den opretholder høj mekanisk styrke og holdbarhed under normale driftsbetingelser.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af høj kvalitetsmaterialer med en vægt på 0,12 kg, hvilket gør det let og praktisk at håndtere under installation og vedligeholdelse. Dette tilbehør er konstrueret til at sikre pålidelig drift og optimal funktionalitet i kastersystemer, hvor det fungerer som en vigtig komponent til justering og styring af kasterens bevægelse. Produktet egner sig til professionelle og industrielle anvendelser, hvor præcision og holdbarhed er kritiske faktorer for systemets ydeevne og levetid.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af højtkvalitetsmaterialer, der sikrer pålidelig ydeevne i industrielle og kommercielle anvendelser. Produktet vejer 0,06 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere uden at påvirke den samlede vægt af kastorsystemet væsentligt. Skiftearmens kompakte design muliggør nem montering på eksisterende kastor-konfigurationer, og det er velegnet til miljøer, hvor fleksibilitet og udskiftelighed er kritiske faktorer. Tilbehøret er fremstillet med præcision for at opfylde tekniske specifikationer og sikre kompatibilitet med standardiserede kastor-systemer, hvilket gør det til et ideelt valg for ingeniører, der søger pålidelige og effektive løsninger til deres mobile udstyrskonfigurationer.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af højtydelige materialer, der sikrer pålidelig drift i industrielle og kommercielle miljøer. Komponenten vejer 0,09 kg og er konstrueret til at muliggøre problemfri udskiftning og justering af kasterdele. Med sin kompakte vægt og robuste design er skiftearmen ideel til vedligeholdelsesopgaver og sikrer optimal funktionalitet af kastersystemet over længere tid.

Tilbehør
Lejebøsning
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lejebøsningen er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,04 kg. Dette lette komponent fungerer som en væsentlig del af kasterkonstruktionen og sikrer optimal funktionalitet og holdbarhed. Lejebøsningen er fremstillet med høj præcision for at opfylde strenge tekniske krav og garanterer problemfri drift under normale driftsbetingelser. Produktet er egnet til integration i forskellige kastersystemer og bidrager til at reducere slitage på kritiske komponenter. Med sin minimale vægt er lejebøsningen ideel til applikationer, hvor vægtoptimering er vigtig, samtidig med at den opretholder den nødvendige mekaniske styrke og stabilitet.

Tilbehør
Profilstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilstangen er et tilbehør designet til at optimere funktionaliteten og stabiliteten af hjul og løbebaner i industrielle og kommercielle anvendelser. Dette tilbehør fungerer som en strukturel forstærkning, der sikrer præcis justering og holdbarhed under belastning. Profilstangen er fremstillet med høj kvalitet og egner sig til montering på forskellige kastor-systemer, hvor den bidrager til at reducere vibration og forbedre den samlede driftssikkerhed. Produktet er ideel til miljøer, der kræver pålidelig og langvarig ydeevne.