Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Varenummer:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin torsion er et drejelig hjul med central- og totalbremse, udstyret med en stift med cam-hul til profilstænger, kort...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral twin torsion er et drejelig hjul med central- og totalbremse, udstyret med en stift med cam-hul til profilstænger, kort variant, hvor vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af stålplade, tung konstruktion med præcisionskugleleje som svingerleje for optimal bevægelighed. Hjulet har en diameter på 125 mm med indsprøjtet polyuretan som løbeflade og præcisionskugleleje, rustfri som hjulleje for lang levetid og problemfri drift. Den samlede højde udgør 150 mm. Hjulet har en dynamisk bæreevne på 125 kg ved hastigheder op til 3 km/h og en statisk bæreevne på 375 kg, hvilket gør det velegnet til anvendelse på C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, hospitalsenge, mikroskopisk udstyr, kirurgiske robotter og operationsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Stærkt stativ
Ekstrem vridningsstivhed sikrer stabilitet for operationsborde eller tunge applikationer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk