Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Integral twin torsion er et drejeligt hjul med solid stift, rund som beslag. Huset er fremstillet af stålplade, tung og udstyret med præcisionskugleleje som svingningsleje. Hjulet består af en polyamid krop med indsprøjtet polyuretan løbebane og præcisionskugleleje, rustfri som hjulleje. Hjuldiameteren er 125 mm, og den samlede højde udgør 150 mm. Den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 3 km/h og 125 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 250 kg. Produktet er specielt udviklet til anvendelse inden for C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, hospitalsenge, mikroskopisk udstyr, kirurgiske robotter og operationsborde, hvor præcision og pålidelig funktion er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
62 mm
Belastning ved 3 km/t
125 kg
Belastning ved 4 km/t
125 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
150 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Produktnavn
Integral twin torsion
Standard
lignende EN12531- Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
45 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Udfaldsdiameter
200 mm
Udladning
37,5 mm
Udfaldsradius
100 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
12 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Solidt kabinet
Fremstillet af presset stål, galvaniseret
Stærkt stativ
Ekstrem vridningsstivhed sikrer stabilitet for operationsborde eller tunge applikationer
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk