Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea E-Lock er et drejeligt hjul med elektrisk bremsesystem til mobilt udstyr. Montagen sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, der giver en kompakt forbindelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der afleder statisk elektricitet og sikrer lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig til hospitaler og plejehjem, bl.a. til anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, computere på hjul, ultralydsapparater, respiratorer, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen og kirurgiske robotter.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
S4-materialenummer
990065701
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med elektrisk bremsesystem
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,5 kg
Produktnavn
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
50 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
45 mm
Udfaldsdiameter
254 mm
Udladning
47,5 mm
Udfaldsradius
127 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Diameter
150 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå hvid (RAL9002)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort