Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag drift under alle driftsforhold. Hjulet selv har en diameter på 63 mm og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger. Den samlede højde på produktet er 102 mm, hvilket gør det velegnet til integration i forskellige maskinopbygninger og transportløsninger. Produktet har en statisk bæreevne på 550 kg og en dynamisk bæreevne på 550 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket betyder, at det kan anvendes til både stationære og mobile applikationer med høje krav til stabilitet og holdbarhed. Denne kombination af robust konstruktion, dæmpet rulleleje og høj bæreevne gør Footmaster Drejeligt Hjul til et pålidelig valg for industrielle og kommercielle applikationer, hvor kvalitet og ydeevne er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
S4-materialenummer
990062142
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
86 mm
Belastning ved 3 km/t
550 kg
Belastning Statisk
550 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,1 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
86 mm
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
46 mm
Udfaldsradius
77,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
63 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder