Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag rotation under alle driftsforhold. Hjulet selv har en diameter på 50 mm og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger. Den samlede højde på produktet er 82 mm, hvilket gør det velegnet til integration i forskellige konstruktioner og systemer. Produktet er klassificeret til en statisk belastningskapacitet på 280 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 280 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det til et pålidelig valg for applikationer, der kræver robust og holdbar hjulløsning. Kombinationen af dæmpet rulleleje og høj belastningskapacitet sikrer, at Footmaster Drejeligt Hjul kan levere optimal ydeevne i krævende industrielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
S4-materialenummer
990062140
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
280 kg
Belastning Statisk
280 kg
Byggehøjde
82 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,7 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
122 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
61 mm
Hjul
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
25 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder