Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et dæmpet rulleleje, som sikrer glat og støjsvag drift under alle driftsforhold. Hjulet selv har en diameter på 90 mm og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger. Den samlede højde på produktet er 132 mm, hvilket gør det velegnet til integration i forskellige maskinopbygninger og transportløsninger. Produktet er dimensioneret til at kunne bære en statisk belastning på 1500 kg samt en dynamisk belastning på 1500 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Denne kombination af høj bæreevne, robust konstruktion og dæmpet rulleleje gør Footmaster Drejeligt Hjul til et pålidelig valg for tunge industrielle og kommercielle anvendelser, hvor stabilitet og holdbarhed er kritiske faktorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
S4-materialenummer
990062084
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
116 mm
Belastning ved 3 km/t
1500 kg
Belastning Statisk
1500 kg
Byggehøjde
132 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
3,2 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
13 mm
Længde på pladehul (maksimum)
70 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
70 mm
Pladelængde
100 mm
Pladebredde
100 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
116 mm
Udfaldsdiameter
234 mm
Udladning
69 mm
Udfaldsradius
117 mm
Hjul
Hjulbane bredde
56 mm
Diameter
90 mm
Fælgbredde
56 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Blå
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder