Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag rotation samt øget levetid under intensiv brug. Hjulet har en diameter på 63 mm og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger både under statiske og dynamiske forhold. Den samlede højde på produktet er 102 mm, hvilket gør det velegnet til integration i forskellige konstruktioner og monteringssituationer. Produktet kan bære en statisk belastning på op til 500 kg og en dynamisk belastning på 500 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det ideelt til applikationer, der kræver høj stabilitet og pålidelig ydeevne. Det drejelige design muliggør fleksibel manøvrering og præcis positionering, hvilket er afgørende for effektiv drift i industrielle og kommercielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
S4-materialenummer
990062083
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
86 mm
Belastning ved 3 km/t
500 kg
Belastning Statisk
500 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,2 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
86 mm
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
46 mm
Udfaldsradius
77,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
63 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder