Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag drift under alle driftsforhold. Hjulet selv har en diameter på 63 millimeter og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger. Den samlede højde på produktet er 102 millimeter, hvilket gør det velegnet til integration i forskellige maskinopbygninger og transportløsninger. Produktet har en statisk belastningskapacitet på 500 kilogram og en dynamisk belastningskapacitet på 500 kilogram ved en hastighed på 3 kilometer i timen. Denne kombination af robusthed, præcision og høj belastningskapacitet gør Footmaster Drejeligt Hjul til et ideelt valg for applikationer, der kræver pålidelig og langvarig ydeevne i industrielle og kommercielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
EAN
4031582413311
S4-materialenummer
990062082
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
86 mm
Belastning ved 3 km/t
500 kg
Belastning Statisk
500 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
2 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
70 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
70 mm
Pladelængde
90 mm
Pladebredde
90 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
86 mm
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
46 mm
Udfaldsradius
77,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
63 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder