Drejeligt Hjul 50 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062081
EAN:
4031582413304
Varenummer:
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, st...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstykker, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag drift under alle driftsforhold. Hjulet selv har en diameter på 50 mm og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger. Den samlede højde på produktet er 82,5 mm, hvilket gør det velegnet til integration i forskellige konstruktioner og systemer. Produktet har en statisk bæreevne på 250 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket sikrer pålidelig og sikker drift selv under krævende arbejdsforhold. Disse specifikationer gør Footmaster Drejeligt Hjul til et ideelt valg for applikationer, der kræver høj ydeevne og holdbarhed.