Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag rotation under alle driftsforhold. Hjulets diameter er 63 mm, hvilket giver optimal balance mellem manøvrerbarhed og stabilitet. Den samlede højde på enheden er 102 mm, hvilket muliggør integration i kompakte konstruktioner uden at kompromittere funktionaliteten. Produktet har en statisk belastningskapacitet på 500 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 500 kg ved en kørehastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser. Det drejelige design muliggør 360-graders rotation, hvilket forbedrer manøvreringen betydeligt i snævre rum og komplekse arbejdsmiljøer. Kombinationen af robust konstruktion, høj belastningskapacitet og præcist rulleleje gør Footmaster Drejeligt Hjul til et pålidelig valg for industrielle og kommercielle applikationer, der kræver holdbarhed og ydeevne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
EAN
4031582413175
S4-materialenummer
990062079
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
86 mm
Belastning ved 3 km/t
500 kg
Belastning Statisk
500 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
2 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt Huldiameter
12 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
86 mm
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
46 mm
Udfaldsradius
77,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
63 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder