Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstykker, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag drift under alle driftsbetingelser. Hjulets diameter er 50 mm, hvilket giver optimal balance mellem mobilitet og stabilitet. Konstruktionen har en samlet højde på 82,5 mm, hvilket muliggør integration i kompakte og rumbesparende løsninger. Produktet er dimensioneret til at håndtere betydelige belastninger med en statisk bæreevne på 250 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør Footmaster Drejeligt Hjul til et pålidelig valg for tunge industrielle applikationer, hvor robusthed og præcision er kritiske faktorer for optimal ydeevne og driftssikkerhed.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
S4-materialenummer
990062077
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
250 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
82,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,7 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt Huldiameter
12 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
126 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
63 mm
Hjul
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
25 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder