Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag drift under alle driftsforhold. Hjulets diameter er 50 mm, hvilket giver optimal balance mellem manøvrerbarhed og stabilitet. Den samlede højde på produktet er 82,5 mm, hvilket muliggør integration i kompakte konstruktioner uden at kompromittere funktionaliteten. Produktet har en statisk bæreevne på 250 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse. Disse specifikationer sikrer, at Footmaster Drejeligt Hjul kan håndtere krævende industrielle opgaver med pålidelig ydeevne og lang levetid.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
S4-materialenummer
990062076
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
250 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
82,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,7 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
7 mm
Længde på pladehul (maksimum)
58 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
58 mm
Pladelængde
73 mm
Pladebredde
73 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
126 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
63 mm
Hjul
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
25 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder