Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag rotation under alle driftsforhold. Hjulet selv har en diameter på 42 mm og er konstrueret til at levere optimal manøvrabilitet og stabilitet. Den samlede højde på produktet er 71 mm, hvilket gør det velegnet til integration i forskellige monteringskonfigurationer. Produktet er klassificeret til en statisk belastningskapacitet på 50 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 50 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør Footmaster Drejeligt Hjul til et pålidelig valg for applikationer, der kræver robust og durable løsninger med høj præcision og lang levetid.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
EAN
4031582413137
S4-materialenummer
990062075
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
57 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
50 kg
Byggehøjde
71 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,32 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
57 mm
Udfaldsdiameter
102 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
51 mm
Hjul
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
42 mm
Fælgbredde
19 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder