Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag rotation under alle driftsforhold. Hjulets diameter er 42 mm, hvilket giver optimal balance mellem manøvrerbarhed og stabilitet. Den samlede højde på produktet er 71 mm, hvilket muliggør integration i kompakte konstruktioner uden at kompromittere funktionaliteten. Hjulet har en statisk bæreevne på 50 kg og en dynamisk bæreevne på 50 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser. Den dæmpede rullelejekonstruktion reducerer vibrationer og forlænger levetiden betydeligt, selv under tunge og hyppige belastninger. Produktet er udviklet til at opfylde høje industrielle standarder og leverer pålidelig ydeevne i krævende miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
S4-materialenummer
990062074
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
57 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
50 kg
Byggehøjde
71 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,32 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
6,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
42 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
42 mm
Pladelængde
55 mm
Pladebredde
55 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
57 mm
Udfaldsdiameter
102 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
51 mm
Hjul
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
42 mm
Fælgbredde
19 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder