Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et dæmpet rulleleje, som sikrer glat og støjsvag drift samt reducerer vibrationer under operation. Hjulets diameter er 75 mm, hvilket giver optimal balance mellem manøvrerbarhed og stabilitet. Den samlede højde på produktet er 120 mm, hvilket muliggør integration i forskellige konstruktioner og platforme. Footmaster Drejeligt Hjul har en imponerende statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 1000 kg ved en kørehastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser med betydelige belastninger. Kombinationen af robust konstruktion, høj bærekapacitet og dæmpet rulleleje gør dette hjul til et pålidelig valg for industri- og kommercielle applikationer, hvor kvalitet og holdbarhed er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
EAN
4031582413274
S4-materialenummer
990062073
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
100 mm
Belastning ved 3 km/t
1000 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Byggehøjde
120 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,8 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt Huldiameter
16 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
100 mm
Udfaldsdiameter
178 mm
Udladning
52 mm
Udfaldsradius
89 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30,5 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
30,5 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder