Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag drift under alle driftsforhold. Hjulet selv har en diameter på 75 mm og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger. Den samlede højde på produktet er 120 mm, hvilket gør det velegnet til integration i forskellige konstruktioner og systemer. Produktet er i stand til at bære en statisk belastning på 800 kg og en dynamisk belastning på 800 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket demonstrerer dets robusthed og pålidelighed under både stationære og mobile operationer. Denne kombination af høj bæreevne, dæmpet rulleleje og kompakt design gør Footmaster Drejeligt Hjul til et ideelt valg for ingeniører, der søger en pålidelig løsning til professionelle transportapplikationer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
EAN
4031582413250
S4-materialenummer
990062071
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
98 mm
Belastning ved 3 km/t
800 kg
Belastning Statisk
800 kg
Byggehøjde
120 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,4 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
98 mm
Udfaldsdiameter
181 mm
Udladning
53 mm
Udfaldsradius
90,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder