Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag rotation under alle driftsforhold. Hjulets diameter er 75 mm, hvilket giver optimal balance mellem manøvrerbarhed og stabilitet. Den samlede højde på enheden er 120 mm, hvilket muliggør integration i forskellige konstruktioner og applikationer. Produktet har en imponerende statisk bæreevne på 800 kg og en dynamisk bæreevne på 800 kg ved en kørehastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil brug. Det drejelige design muliggør 360-graders rotation, hvilket letter manøvrering og positionering i trange rum. Footmaster Drejeligt Hjul kombinerer robust konstruktion med pålidelig ydeevne og er derfor det ideelle valg for applikationer, der kræver høj bæreevne og lang levetid.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
S4-materialenummer
990062070
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
98 mm
Belastning ved 3 km/t
800 kg
Belastning Statisk
800 kg
Byggehøjde
120 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,75 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
70 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
70 mm
Pladelængde
95 mm
Pladebredde
95 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
98 mm
Udfaldsdiameter
181 mm
Udladning
53 mm
Udfaldsradius
90,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder