Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er en højkvalitets transportløsning designet til anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Produktet er udstyret med et rulleleje, dæmpet, som sikrer glat og støjsvag drift under alle driftsforhold. Hjulet har en diameter på 63 millimeter og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger med en statisk bæreevne på 550 kilogram. Den dynamiske bæreevne er specificeret til 550 kilogram ved en hastighed på 4 kilometer i timen samt 550 kilogram ved 3 kilometer i timen, hvilket gør det velegnet til både hurtige og langsommere transportoperationer. Den samlede højde på produktet er 102 millimeter, hvilket muliggør integration i kompakte konstruktioner uden at kompromittere funktionaliteten. Drejeligt Hjul fra Footmaster kombinerer robust konstruktion med pålidelig dæmpning og tilbyder en alsidigt anvendelig løsning for industrielle og kommercielle applikationer, hvor høj bæreevne og driftssikkerhed er kritiske krav.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
S4-materialenummer
990062069
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
86 mm
Belastning ved 3 km/t
550 kg
Belastning ved 4 km/t
550 kg
Belastning Statisk
550 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
2 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
70 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
70 mm
Pladelængde
90 mm
Pladebredde
90 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
86 mm
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
46 mm
Udfaldsradius
77,5 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
63 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort