Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til professionel anvendelse inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er udstyret med et rulleleje med dæmpning, som sikrer glat og støjsvag rotation under drift. Hjulets diameter er 42 mm, hvilket giver optimal manøvrerbarhed og stabilitet på forskellige underlag. Den samlede højde på produktet er 71 mm, hvilket muliggør integration i kompakte konstruktioner uden at kompromittere funktionaliteten. Produktet har en statisk bæreevne på 60 kg og en dynamisk bæreevne på 60 kg ved en kørehastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser. Det drejelige design muliggør 360-graders rotation, hvilket øger fleksibiliteten ved transport og håndtering af tungt udstyr. Kombinationen af robust konstruktion, præcist rulleleje og høj bæreevne gør Footmaster Drejeligt Hjul til et pålidelig valg for industri- og kommercielle applikationer, hvor kvalitet og holdbarhed er kritiske faktorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
S4-materialenummer
990062067
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
58 mm
Belastning ved 3 km/t
60 kg
Belastning Statisk
60 kg
Byggehøjde
71 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,32 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
58 mm
Udfaldsdiameter
102 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
51 mm
Hjul
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
42 mm
Fælgbredde
19 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Sort
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder