Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster Drejeligt Hjul er et højkvalitets transporthjul designet til krævende industrielle anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Hjulet er konstrueret med et polyamid-hus af super tung kvalitet, som sikrer robust og pålidelig ydeevne under ekstreme belastningsforhold. Løbefladen består af indsprøjtet polyuretan, der giver optimal friktion og slidstyrke, mens rullelejerne er dæmpet for at reducere vibrationer og støj under drift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en samlet højde på 82,5 mm, hvilket gør det velegnet til kompakte og rumbesparende installationer. Med en statisk bæreevne på 250 kg pr. hjul er Footmaster Drejeligt Hjul ideelt til tunge og stationære belastninger, hvor stabilitet og holdbarhed er kritiske faktorer. Kombinationen af højtydende materialer og præcisionsingeniørarbejde sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse i selv de mest krævende arbejdsmiljøer.
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
EAN
4031582419399
S4-materialenummer
990063688
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
82,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,5 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
7 mm
Længde på pladehul (maksimum)
58 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
58 mm
Pladelængde
73 mm
Pladebredde
73 mm
Gaffel
Udfaldsdiameter
126 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
63 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
70 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje , dæmpet
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov