CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等应用场景设计的工业级脚轮产品。该脚轮采用合成膨胀机配件,为方形设计,订购时需注明所需的试管内径。脚轮的脚轮架采用中号钢板材料制造,配备两个钢珠滚道作为旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能和可靠的锁定功能。脚轮本体采用直径125毫米的轮子,轮子轮胎材料为实心橡胶,不留痕迹,硬度为Shore A 63,具有优异的耐磨性和防污性能,轮子本体采用钢板材料制造,配备圆锥球轴承以支撑平稳的滚动。整个脚轮的总体高度为163毫米,设计紧凑合理。该产品的静态负载能力为200千克,动态负载能力为100千克,在3千米每小时的速度下运行。Agila带全锁的旋转脚轮凭借其坚固的结构、可靠的锁定机制和出色的承载能力,为各类应用场景提供了安全、稳定的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头