Agila万向脚轮是一款专为护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用合成膨胀机配置,具有方形接口设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮的转向机构采用两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的转向性能。脚轮的壳体采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构支撑。脚轮的轮子直径为125毫米,采用实心橡胶踏面材料,具有不留痕迹的特性,Shore A硬度为63,轮子本体采用钢板材料,内部配备圆锥球轴承以确保平稳的旋转性能。产品的总体高度为163毫米,设计紧凑高效。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力为200千克,在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为100千克,充分满足各类专业应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头