轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达590千克,动态负载能力为295千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承确保轮子运转平稳可靠,实心橡胶胎面提供良好的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体材质保证了产品的耐用性和轻量化特性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达410千克,动态载荷能力为205千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承设计确保了平稳的滚动性能和较长的使用寿命,不留痕橡胶胎面适用于对地面保护要求较高的应用场合,是工业和商业环境中理想的脚轮解决方案。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为250毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为25毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1350千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为810千克,在6千米每小时速度下为675千克,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为300毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径30毫米,轮毂长度90毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载性能为:4公里每小时速度下承载960公斤,6公里每小时速度下承载800公斤,适用于重载工业应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能支持。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径200mm,胎面宽度75mm,轮毂长度90mm,轴孔直径20mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达600kg,在6km/h速度下可达500kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具备优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径200mm,胎面宽度75mm,轮毂长度90mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达600kg,在6km/h速度下可达500kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具备优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 160 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径160毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子静态承载能力达1100公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为550公斤,在6公里每小时速度下为440公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等领域。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为250mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径30mm。在动载荷性能方面,4km/h速度下承载能力达810kg,6km/h速度下承载能力为675kg,静载荷承载能力可达1350kg。这种设计确保了在工业应用中的高承载性能和可靠的运行稳定性,适用于重载设备的移动需求。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用圆板连接方式,确保稳定的安装和可靠的固定性能。脚轮外壳采用钢板,轻型结构设计,在保证强度的同时有效减轻整体重量。轮子主体材料为聚酰胺,具有优异的耐磨性和机械强度,轮面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的转动性能和良好的耐用性。轮子直径为14毫米,整体高度为13.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为15公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到30公斤,能够满足不同工况下的承载需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各种轻型移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保出色的结构强度和耐用性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了一致的性能表现,配备带轴套管的滑动轴承系统,轮径为14毫米。脚轮总高度为17毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。动态载荷能力为25公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达50公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等应用场景,为设备提供平稳可靠的移动性能。
固定脚轮 25 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为25毫米,能够提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为28毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。在3公里每小时的移动速度下,动载荷能力达到25公斤,静载荷能力可承受50公斤重量,满足轻中型设备的承载需求。该固定脚轮结构紧凑,承载能力可靠,特别适用于需要稳定支撑和occasional移动的工业设备和家具应用。
固定脚轮 30 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮本体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为30毫米,提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为34毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达到60公斤,能够满足各种轻中型设备的承载需求。其紧凑的结构设计和可靠的承载能力使其成为工业应用中理想的移动部件选择。
固定脚轮 45 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为45毫米,整体高度为48.5毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足中等负载要求的工业应用需求。
万向脚轮 25 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。轮子主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统。轮子直径为25毫米,脚轮总高度为36毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。动态承载能力为10公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达20公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该万向脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等工业应用场景,为各种轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 32 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为20公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达40公斤,能够满足不同工况下的承重要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动支撑。
万向脚轮 38 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为38毫米,脚轮总高度为50.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的安装环境。动态承载能力为25公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达50公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等工业应用场景,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为66毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动支撑。
万向脚轮 32 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板连接方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能和持久的使用寿命。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐冲击性和化学稳定性,胎面采用热塑性橡胶材质,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活便捷的移动性能。
万向脚轮 25 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,车轮内部装配带轴套管的滑动轴承系统。车轮直径为25毫米,脚轮总高度为86毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,内置滑动轴承结构。脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备中,为工业移动应用提供专业级性能保障。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承设计,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保出色的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的耐久性和平稳旋转性能。轮子采用聚酯胺重型轮体材料,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,确保在高负荷环境下的可靠性和稳定性。轮子本体采用聚酯胺材料,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐磨性能,配备精密滚珠轴承,提供顺畅的滚动性能和长久的使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达700公斤,在6公里每小时速度下可达560公斤,静态承载能力高达1400公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。