CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的工业级脚轮轮子。该轮子采用铸铁轮体和实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为80毫米,轮子外径为250毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为30毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。在静载荷条件下,最大承载能力为1350千克;在动载荷条件下,以6千米每小时的速度运行时承载能力为675千克,以4千米每小时的速度运行时承载能力为810千克。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能