- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
- Izplatītāji
-
“Darini pats” veikali
Riteņi un riteņu balsti "Dari pats" veikaliem
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauда loksnes, ļoti smagas konstrukcijas korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacīkstes, pastiprinātus vai nerūsējošus grozāmos gultņus. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga materiāla korpusa. Ritenis sastāv no polimīda, smaga korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar ļoti smagu tērauda loksnes korpusu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Riteņa korpuss un protektors ir izgatavoti no poliamīda materiāla, bet gultnis ir Cuscinetti a sfere di precisione tipa. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauds loksnes, ļoti smagu korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacīkšu, pastiprinātā, vai nerūsējoša grožāmo gultni. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņi. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora pārklājuma un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma vai 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, ļoti smagu korpusu, kas nodrošina maksimālu izturību. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar ļoti smagu tērauda loksnes korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, ļoti smagu korpusu, kas nodrošina maksimālu izturību. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma vai 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora materiālu un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām protektora materiālu un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tēraudu loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 200 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma un 360 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā grožāmā gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenis ir izgatavots no poliamīda, smaga materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, ļoti smagu korpusu augstai izturībai. Ritenis sastāv no poliamīda, smaga korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni optimālai darbībai. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējošā grozāmā gultņa sistēmu. Riteņa korpuss izgatavots no poliamīda materiāla, protektors ir identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 250 mm, kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un precīzijas lodveida gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma un 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, ļoti smagas konstrukcijas korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grožāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, ļoti smagu korpusu, kas nodrošina maksimālu izturību. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma un 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.