Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar elastīgām riepasvai bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu stiprību. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 900 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 360 kg pie 6 km/h ātruma vai 450 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
S4 materiāla numurs
990829107
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
117 mm
Kravnesība pie 4 km/h
450 kg
Kravnesība pie 6 km/h
360 kg
Statiskā kravnesība
900 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,94 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
117 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ritenis
Protektora cietība (A)
67 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø200

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzlabotas ekspluatācijas īpašības dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,75 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz standarta riteņu sistēmām. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību, aizsargājot riteņus no mehāniskiem bojājumiem un ārējiem faktoru iedarbības. Aksessuārs ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi, kur nepieciešama augsta drošības un funkcionāluma standarta ievērošana.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu uzstādīšanu un stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar grozāmo gultni, kas ir divu bumbu sacīkstēm, pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpuss ir alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodze ir 900 kg, bet dinamiskā slodze ir 360 kg ar ātrumu 6 km/h un 450 kg ar ātrumu 4 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grožāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām transporta un rūpnieciskām lietojumām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar diametru 200 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Protektors ir izgatavots no elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj integrēt produktu kompaktās konstrukcijās. Statiskā slodze ir 900 kg. Dinamiskā slodze ir 360 kg, kustoties ar ātrumu 6 km/h, un 450 kg, kustoties ar ātrumu 4 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts precīzai kustības vadībai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Riteņa protektors ir izgatavots no elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodze ir 900 kg, bet dinamiskā slodze ir 360 kg ar ātrumu 6 km/h un 450 kg ar ātrumu 4 km/h. Izstrādājums paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratiņos un transporta aprīkojumā.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts darbam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu stiprinājumu un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, līdzīgi kā mazsvara konstrukcijās, un tā groziņam tiek izmantotas divu bumbu saciņkstes, pastiprinātas vai nerūsējošas, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu pagriešanos. Riteņa veltne ir ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet protektors ir izgatavots no elastīgas riepas bez mārkējuma, vulkanizētas, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija, kas nodrošina zemu svaru un labu korozijas izturību. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir līdz 900 kg, bet dinamiskā slodze ir 360 kg pie 6 km/h un 450 kg pie 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg