Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
Pasūtījuma numurs:
990860831
EAN:
4031582398113
Produkta numurs:
468SIFP200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts precīzai kustības vadībai. Stiprinājums ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts precīzai kustības vadībai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Riteņa protektors ir izgatavots no elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodze ir 900 kg, bet dinamiskā slodze ir 360 kg ar ātrumu 6 km/h un 450 kg ar ātrumu 4 km/h. Izstrādājums paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratiņos un transporta aprīkojumā.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā