Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
S4 materiāla numurs
990828639
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Kravnesība pie 6 km/h
280 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
3,56 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
322 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
161 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
67 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzticamu mehānisku aizsargu funkcionalitāti dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstoši, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību industriālajā vidē. Kāju aizsardzība ir ideāla izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstākās kvalitātes aksessuārus riteņu sistēmām.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām uz alumīnija bāzes, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 200 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 280 kg pie 6 km/h ātruma vai 350 kg pie 4 km/h ātruma. Šis atbalsta ritenis ir ideāli piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un precīzijas lodveida gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu riteņiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

Zeta reverse grožāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grožamo gultni. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētās protektora materiālu un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Ritenis ar 160 mm diametru un 200 mm kopējo augstumu nodrošina 700 kg statisko slodzi un dinamisko slodzi 350 kg pie 4 km/h ātruma vai 280 kg pie 6 km/h ātruma. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga konstrukcija, ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmo gultņu sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma vai 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg