Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990838060
EAN:
4031582337631
Produkta numurs:
4681ITP160P63 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagiem ratiņiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājumu...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagiem ratiņiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmo daļu nodrošina divu lodīšu sacīkšu gultnis, kas ir pastiprināti vai nerūsējoši. Ritenis ir 160 mm diametrā, tā korpuss ir alumīnija, protektors ir liets poliuretāns, bet riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodze ir 1100 kg, bet dinamiskā slodze ir 440 kg ātrumā 6 km/h un 550 kg ātrumā 4 km/h. Ritenis ir piemērots lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratiņos un transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi