Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Zeta reverse
Pasūtījuma numurs:
990860900
EAN:
4031582398410
Produkta numurs:
468BITP160P63 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts lietošanai aviācijas...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmo gultni veido divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, lai nodrošinātu precīzu grozīšanos. Ritenis ir 160 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, riteņa virsma ir izgatavota no lieta poliuretāna, bet riteņa korpuss no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā nestspēja ir 1100 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 440 kg ar ātrumu 6 km/h un 550 kg ar ātrumu 4 km/h, un šie dati norāda ritenim paredzēto slodzes robežu ekspluatācijas laikā.
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā