Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Zeta reverse
Pasūtījuma numurs:
990860897
EAN:
4031582398380
Produkta numurs:
468SITP160P63 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpnie...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM segmentā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smagas konstrukcijas, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu saķēses, pastiprinātas vai nerūsējošas, kas garantē vienmērīgu un precīzu pagriešanos. Ritenim ir 160 mm diametrs, poliuretāna protektors, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri, un alumīnija korpuss, kurā uzstādīti precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1100 kg. Dinamiskā slodze ir 440 kg, ja ātrums ir 6 km/h, un 550 kg, ja ātrums ir 4 km/h.
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā