Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas slodzes apstākļos. Ritenis pats ir 160 mm diametrā un izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 200 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta sistēmās. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija asu, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu stingrību. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1100 kg, kas nodrošina drošu darbību stacionāros apstākļos. Dinamiskā noslodzes jauda ir 440 kg pie 6 km/h ātruma un 550 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj ritenim efektīvi darboties mobilajās aplikācijās. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4688ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337556
S4 materiāla numurs
990838075
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
117 mm
Kravnesība pie 4 km/h
550 kg
Kravnesība pie 6 km/h
440 kg
Statiskā kravnesība
1100 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2,45 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
117 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzticamu mehānisku aizsargu funkcionalitāti dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstoši, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību industriālajā vidē. Kāju aizsardzība ir ideāla izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstākās kvalitātes aksessuārus riteņu sistēmām.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Montāžai tiek izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa un aprīkots ar diviem bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, garantējot augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir 160 milimetru diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenim ir precīzie sfēriski kuscinetti, kas ļauj gludai un efektīvai rotācijai. Ritenim ir alumīnija ķermenis, kas samazina kopējo svaru, saglabājot nepieciešamo stiprību. Kopējais produkta augstums ir 200 milimetri. Zeta atbalsta ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 1100 kilogramiem. Dinamiskā slodzes jauda ir 440 kilogrami pie 6 kilometru stundas ātruma vai 550 kilogrami pie 4 kilometru stundas ātruma. Šis ritenis ir ideāli piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagiem ratiņiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmo daļu nodrošina divu lodīšu sacīkšu gultnis, kas ir pastiprināti vai nerūsējoši. Ritenis ir 160 mm diametrā, tā korpuss ir alumīnija, protektors ir liets poliuretāns, bet riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodze ir 1100 kg, bet dinamiskā slodze ir 440 kg ātrumā 6 km/h un 550 kg ātrumā 4 km/h. Ritenis ir piemērots lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratiņos un transporta aprīkojumā.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts smagām slodzēm. Ritenis tiek piestiprināts ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un vienkāršu montāžu. Korpusa materiāls ir tērauda loksne, ļoti smaga, bet grozāmo daļu nodrošina divu bumbu saķīkstes, pastiprinātas vai nerūsējošas. Riteņa diametrs ir 160 mm, gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir liets poliuretāns, bet riteņa korpuss ir alumīnijs. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā kravnesība ir 1100 kg. Dinamiskā kravnesība ir 440 kg ātrumā 6 km/h un 550 kg ātrumā 4 km/h. Produkts paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumā.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM segmentā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smagas konstrukcijas, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu saķēses, pastiprinātas vai nerūsējošas, kas garantē vienmērīgu un precīzu pagriešanos. Ritenim ir 160 mm diametrs, poliuretāna protektors, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri, un alumīnija korpuss, kurā uzstādīti precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1100 kg. Dinamiskā slodze ir 440 kg, ja ātrums ir 6 km/h, un 550 kg, ja ātrums ir 4 km/h.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmo gultni veido divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, lai nodrošinātu precīzu grozīšanos. Ritenis ir 160 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, riteņa virsma ir izgatavota no lieta poliuretāna, bet riteņa korpuss no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā nestspēja ir 1100 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 440 kg ar ātrumu 6 km/h un 550 kg ar ātrumu 4 km/h, un šie dati norāda ritenim paredzēto slodzes robežu ekspluatācijas laikā.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg