Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
EAN:
4031582352580
Produkta numurs:
5947XSC125P30-13 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu medicīnas un profesionālām vajadzībām. Stiprinājuma tips ir avere zem skr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu medicīnas un profesionālām vajadzībām. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar nerūsējošu precīzijas lodīšu gultni, protektors ir izgatavots no injicēta elektrovadoša poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no elektrovadoša poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Paredzēts lietojumam anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, datoru ratos, dialīzes ratos, slimnīcās, medikamentu ratos, mobilizācijas un īpašām vajadzībām, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, biroja mēbelēs, pacientu pacēlājos, atpūtas krēslos, ķirurģijas robotos, ārstēšanas krēslos, ultraskaņas iekārtās, ventilatoros un profesionālos uzkopšanas ratos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts