Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir griežamais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts profesionālai medicīnas un biroja mobilitātei. Stiprinājuma veids ir caurums zem skrūves, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni griezes šarnīram. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultni, protektors ir no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no elektrovadoša poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratiem, medikamentu ratiem, dialīzes ratiem, ultraskaņas iekārtām, pacientu pacēlājiem un profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī slimnīcās un aprūpes namos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594CXSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582398564
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
143 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,98 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu medicīnas un profesionālām vajadzībām. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar nerūsējošu precīzijas lodīšu gultni, protektors ir izgatavots no injicēta elektrovadoša poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no elektrovadoša poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Paredzēts lietojumam anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, datoru ratos, dialīzes ratos, slimnīcās, medikamentu ratos, mobilizācijas un īpašām vajadzībām, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, biroja mēbelēs, pacientu pacēlājos, atpūtas krēslos, ķirurģijas robotos, ārstēšanas krēslos, ultraskaņas iekārtās, ventilatoros un profesionālos uzkopšanas ratos.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes vidē. Stiprinājuma veids ir zem skrūves, kas nodrošina stabilu montāžu uz konstrukcijas pamatnes. Korpuss izgatavots no poliamīda, un tā grozāmajā daļā uzstādīts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ir 125 mm diametra, tā korpuss izgatavots no elektrovadoša poliamīda, protektors no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, bet riteņa gultnis no nerūsējoša tērauda, kas nodrošina stabilu saķeri un ilgmūžību. Produkta kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodzes robeža ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes robeža ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts paredzēts anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, ventilatoriem un citām medicīnas iekārtām, kā arī biroja mēbelēm un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamiīda korpusa un injicēta elektrovadoša poliuretāna protektora ar 125 mm diametru, kas aprīkots ar nerūsējošo precizitātes lodīšu gultni. Kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas un profesionālām vajadzībām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, CT skenerus, MRI, rentgena iekārtas, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, dialīzes ratus, medikamentu ratus, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskanas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg