Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
EAN:
4031582352665
Produkta numurs:
5941XSC125P30-13 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar pr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenī izmantots poliamiīda, elektrovadītspējīgs korpuss ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 260 kg. Produkts piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām vajadzībām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts