Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamiīda korpusa un injicēta elektrovadoša poliuretāna protektora ar 125 mm diametru, kas aprīkots ar nerūsējošo precizitātes lodīšu gultni. Kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas un profesionālām vajadzībām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, CT skenerus, MRI, rentgena iekārtas, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, dialīzes ratus, medikamentu ratus, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskanas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
143 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
218 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
109 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamiīda ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar nerūsējošu precizitātes lodīšu gultni (Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile). Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 260 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, CT skenerus, MRI, rentgena iekārtas, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, dialīzes ratus, medikamentu ratus, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenī izmantots poliamiīda, elektrovadītspējīgs korpuss ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 260 kg. Produkts piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām vajadzībām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar nerūsējošu precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 260 kg. Produkts piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, CT skenerus, aprūpes gultas, dialīzes ratus, pacientu pacēlājus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg