跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,轮径75毫米。脚轮总高度为103毫米,动载荷能力60公斤(速度3公里/小时),静载荷能力120公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供灵活移动和稳定固定的双重功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2477PIO075R47-36-40
EAN
4031582372168
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
请在订购时注明所需的试管内径。
Befestigungsart
合成膨胀机,方形
Expanderbefestigung (Maximum)
40 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
36 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滑动轴承
手柄组
Befestigungsoptionen
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.17千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有专业级的接头装置,其直径范围为32毫米至35毫米,能够与多种规格的脚轮轴承相匹配,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器附件通过其精确的尺寸设计,为脚轮系统提供可靠的扩展功能,适用于各类工业和商业应用场景中对脚轮承载能力和稳定性的提升需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.18千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用通用接头设计,接头直径范围为36毫米至40毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保与不同型号脚轮的兼容性。通过精确的尺寸控制,该附件可靠地扩展脚轮的安装范围,为工业应用中的脚轮系统提供灵活的配置方案,满足各类设备的安装需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有可调节的接头装置,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,可以有效地扩展脚轮的安装范围,为不同应用场景提供可靠的连接解决方案,是脚轮系统中不可或缺的辅助组件。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用标准接头设计,接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮安装需求。产品结构精密,尺寸公差控制严格,确保与不同型号脚轮的兼容性和安装稳定性。该附件广泛应用于工业设备、家具移动和物流搬运等领域,为用户提供可靠的脚轮扩展解决方案。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila
2470PIO075R47-36-40

Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达120公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg