Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。车轮轮体采用导电聚酯胺材料制造,胎面为导电聚氨酯注塑成型,配备精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为163毫米,动态载荷能力在3公里/小时速度下可承载100公斤,静态载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业对移动设备的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能