跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轴承采用精密滚珠轴承确保顺畅运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2470UAP125R47-27-30
EAN
4031582325720
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
请在订购时注明所需的试管内径。
Befestigungsart
合成膨胀机,方形
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 肖氏 D
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
手柄组
Befestigungsoptionen
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.17千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有专业级的接头装置,其直径范围为32毫米至35毫米,能够与多种规格的脚轮轴承相匹配,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器附件通过其精确的尺寸设计,为脚轮系统提供可靠的扩展功能,适用于各类工业和商业应用场景中对脚轮承载能力和稳定性的提升需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.18千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用通用接头设计,接头直径范围为36毫米至40毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保与不同型号脚轮的兼容性。通过精确的尺寸控制,该附件可靠地扩展脚轮的安装范围,为工业应用中的脚轮系统提供灵活的配置方案,满足各类设备的安装需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有可调节的接头装置,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,可以有效地扩展脚轮的安装范围,为不同应用场景提供可靠的连接解决方案,是脚轮系统中不可或缺的辅助组件。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用标准接头设计,接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮安装需求。产品结构精密,尺寸公差控制严格,确保与不同型号脚轮的兼容性和安装稳定性。该附件广泛应用于工业设备、家具移动和物流搬运等领域,为用户提供可靠的脚轮扩展解决方案。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477UAP125R47-27-30

Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为125毫米,总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg