跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,具有强制释放功能,释放力为23 N,弹簧冲程长度为8 mm,保证了系统的安全操作性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音效果,轴承采用精密滚珠轴承设计,确保运行平稳顺畅,车轮直径为75 mm。产品总高度为75.5 mm,结构紧凑。载重能力方面,动载荷为100 kg(运行速度3 km/h),静载荷可达200 kg。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗和专业设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Core attributes
Gehäusetyp
自动锁定系统
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
75.5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.18 kg
Produktname
Linea safety
Norm
EN12528 - 家具脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
B10 接头盲孔
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
灰白色 (RAL9002)
Gabelform
双轮子支架
Hinweis
强制释放 23 N,弹簧冲程长度 8 mm。
Material
聚酰胺
Schwenklager
阀杆旋转
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
132 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
66 mm
Wheel
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与设备进行连接。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制成的阪杆旋转设计,确保了平稳灵活的转向性能。轮体采用直径75毫米的聚氨酯材料制成,轮胎采用聚氨酯注塑工艺,内部配备精密滚珠轴承,提供了优异的耐磨性和长期可靠性。整个脚轮的总体高度为75.5毫米,紧凑的设计使其适应各种空间限制。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下)。Linea light万向脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light带轮脚轮是一款采用B10接头盲孔接头的专业旋转脚轮产品。脚轮的脚轮座采用聚酯胺材料制造,配备阑杆旋转轴承,确保平稳可靠的旋转性能。脚轮直径为75毫米,采用聚氨酯注塑材料作为踏面,轮体采用聚酯胺材料制成,内部配置精密滚珠轴承以支撑高效运转。产品的总体高度为75.5毫米。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克,对应速度为3公里每小时。Linea light带轮脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、餐饮、办公和工业应用提供可靠的移动解决方案。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg