跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与设备进行连接。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制成的阪杆旋转设计,确保平稳灵活的转向性能。轮体采用直径75毫米的聚氨酯材料制成,轮胎采用聚氨酯注塑工艺,内部配备精密滚珠轴承,提供可靠的旋转支撑和长期的使用寿命。整体高度为75.5毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),满足多种工业和商业应用的需求。Linea light万向脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业设备移动性的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
S4物料编号
990770568
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
75.5 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
130 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
65 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于医疗、护理及办公等多种场景。该脚轮的连接部件为B10接头盲孔,可与对应规格的管件或插接结构配合使用,安装时应保持配合面清洁并确保轴向定位可靠,以避免松动。壳体采用聚酰胺材质制造,通过阀杆旋转结构实现灵活转向,使车轮可围绕垂直轴自由回转,减小推动时的转向阻力,适合频繁变向的使用环境。车轮直径为75毫米,采用精密滚珠轴承,可降低滚动阻力,提高运行效率并延长使用寿命。胎面材料为注塑聚氨酯,具有良好的耐磨性与缓冲性能,能够有效降低运行时的振动与噪声,同时减少对地面及被运输设备的损伤。车轮本体同样采用聚酰胺制成,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为75.5毫米,可满足空间受限设备的安装需求。在静态条件下,单个脚轮的额定承载能力为200千克;在动态条件下,以3千米/小时的速度运行时,额定承载能力为100千克。承载参数应以产品标称值为准,实际使用中应避免超载、冲击载荷及长时间静止受压,以保证脚轮的安全性与可靠性。本产品适用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等应用领域。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg