CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light带轮脚轮是一款专为多种应用场景设计的旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接头类型,确保安装的便利性和稳定性。脚轮的转向机构采用阑杆旋转设计,由聚酯胺材料制成的壳体提供坚固的支撑结构,该材料具有优异的耐久性和化学稳定性。脚轮的轮体采用直径75毫米的设计,轮芯采用精密滚珠轴承,踏面材料为聚氨酯注塑材料,这种组合确保了脚轮的平稳运行和长期可靠性。整体高度为75.5毫米,紧凑的设计使其适应各种空间限制。该脚轮的静态负载容量达到200千克,动态负载容量为100千克,在3千米每小时的速度下工作。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,满足医疗、工业和商业应用的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案