跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供优异的操控性能和耐久性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯注塑材质,具备出色的耐磨性和静音效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,能够满足不同工况下的承载需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403893
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
68 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
134 mm
旋转半径
67 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
13.9 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,轮径为65毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,确保运行平稳。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑。动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,满足各种应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
万向脚轮 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能和优异的操控性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有出色的耐磨性和静音效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保长期稳定运行。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。该脚轮动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,能够满足各种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、医疗影像设备(C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光)、餐饮手推车、透析车、医院家具、多媒体家具、药品车、养老护理设备、办公家具、超声设备、呼吸机及专业清洁车等多个领域。

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,轮径为65毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,确保运行平稳。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑。动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,满足各种应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
万向脚轮 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能和优异的操控性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有出色的耐磨性和静音效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保长期稳定运行。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。该脚轮动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,能够满足各种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、医疗影像设备(C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光)、餐饮手推车、透析车、医院家具、多媒体家具、药品车、养老护理设备、办公家具、超声设备、呼吸机及专业清洁车等多个领域。

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg