CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用移动解决方案,采用B10接头盲孔接口进行安装。脚轮的脚座采用聚酯酮材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,并配备阑杆旋转轴承,确保360度平滑旋转和灵活的方向控制。脚轮的车轮直径为65毫米,采用聚氨酯注塑材料作为踏面,具有良好的耐磨性和防滑性能,内部采用带轴套管的滑动轴承,保证了运行的平稳性和长期的可靠性。整个脚轮的总体高度为68毫米,紧凑的设计使其适应各种空间限制。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量为120千克,动载荷容量为60千克,动载荷速度为3千米每小时。Linea light万向脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案